Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting -- MINIWASHER
EAE Group
Archiviert

EAE Lighting -- MINIWASHER

3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)

With its thin and decorative case design, MINIWASHER is ideal for using in the areas requiring architectural detailed solutions. There are different lens and light options as Wallwasher lighting fixture.

Spezifikation
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Tempered transparent glass

    Optic : Lens

    Power : 16 W / 33 W

    IP Grade : IP66

    Installation : Floor Mounted

    Light Source : Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC

    CRI : >80

Technische Spezifikation
  • Referenznummerminiwasher
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeLandscape & Facade Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameFloor lamp fixture
  • UNSPSCCode39111509
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit