Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - NETALED PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - NETALED PENDANT

NETA besticht in architektonischen Räumen durch seine Lichtwirkung und sein Design. Dank des Opalglasdiffusors bietet es maximalen Sehkomfort. Als Pendelleuchte verleiht NETA Interieurs eine stilvolle Note und bietet Designern dank ihrer abgerundeten Form und der minimalistischen Linienführung, die für modernes Design erforderlich sind, Flexibilität bei der Platzierung.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Diffusor: Opal-Diffusor

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Leistung: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Schutzart: IP20

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Montage: Pendelleuchte

    Gehäusefarben: RAL 9004 / RAL 9010

Technische Spezifikation
  • Referenznummernetaled_pendant
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika