Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - ORI
EAE Lighting - ORI
    EAE Group

    EAE Lighting - ORI

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    ORI bietet mit seiner festen Bauweise und verschiedenen Lumenoptionen eine hocheffektive und energieeffiziente Beleuchtung für Einzelhandels- und Ausstellungsflächen. Dank der Einbaubauweise lässt sich ORI einfach und unkompliziert installieren.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

      Optik: Reflektor / Transparenter Diffusor

      Optische Winkel: 24° / 40° / 60°

      Schutzart: IP20

      Schlagfestigkeitsklasse: IK03

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Leistungsaufnahme: 20 W / 28 W / 36 W

      Lichtquelle: COB-LED

      Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): >80 / >90

      Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

      Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Montageart: Einbau

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerori
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika