Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - ORI K MINI
EAE Lighting - ORI K MINI
    EAE Group

    EAE Lighting - ORI K MINI

    ORI MINI ist in runder und quadratischer Form erhältlich. Sie ist effektiver und energieeffizienter als herkömmliche LED-Alternativen. Dank ihrer tief positionierten Lichtquelle sorgt sie für angenehmes Licht ohne Blendung. Durch ihr flächenbündiges Design spart ORI MINI Platz und verleiht architektonischen Räumen ein ästhetisches und stilvolles Erscheinungsbild.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

      Optik: Reflektor / Transparenter Diffusor

      Optischer Winkel: 24° / 36°

      Schutzart: IP20

      Schlagfestigkeitsklasse: IK03

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Leistungsaufnahme: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

      Lichtquelle: COB-LED

      Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

      Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

      Farben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Montageart: Gipskarton

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerori_k_mini
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika