Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PROLIT EXPROOF
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT EXPROOF

Dank seines auslaufsicheren Gehäuses ist es für den Langzeiteinsatz geeignet und in verschiedenen Lumen- und Watt-Ausführungen erhältlich. Das Produkt bietet höchste Energieeffizienz durch seine fortschrittliche LED-Technologie und wurde speziell für die Beleuchtungsanforderungen explosionsgefährdeter Bereiche entwickelt.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: Gehärtetes Glas mit Siebdruck

    Optische Winkel: 22°-Linse / 32°-Linse / 57°-Linse / 99°-Linse / Asymmetrische Linse

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK09

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Lichtquelle: Hochleistungs-LED

    Farbtemperatur: 2000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 70

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +55 °C

    Gehäusefarbe: MW 3004 (Schwarz)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprolit_exproof
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeExproof Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit