Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PROLIT COMPACT
EAE Lighting - PROLIT COMPACT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT COMPACT

    PROLIT KOMPAKT ist eine effiziente Alternative zu herkömmlichen HID-Flutlichtstrahlern und bietet eine große Auswahl an Optiken für die Beleuchtung von kleinen Flächen, Gebäudeumgebungen und Fassaden. Das ultraleichte, kompakte Gehäuse sorgt für maximale Leistung, einfache Installation und hohe mechanische Belastbarkeit und macht PROLIT KOMPAKT zur idealen Lösung für vielseitige Flutlichtanwendungen. Steuerungsmöglichkeiten über DALI, 1-10V und DIMKO sind verfügbar.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

      Diffusor: Gehärtetes, geschliffenes Glas / Gehärtetes Glas

      Optische Winkel: 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Asymmetrische Linse / Sportlinse

      Schutzart: IP66

      Schlagfestigkeitsklasse: IK09

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Leistung: 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Lichtquelle: Leistungs-LED

      Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 70

      Betriebstemperaturbereich: -30 °C / +50 °C

      Gehäusefarbe: SW 306G

      Montage: Bodenmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprolit_kompakt
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeFloodlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit