Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PROLIT NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT NG

Die Prolit V.3 ist für den Einsatz in allen Außenbeleuchtungsanwendungen konzipiert und verfügt über ein überarbeitetes Gehäuse, optimierte Elektronik, ein neues Design mit großem Lichtstrom und verschiedene optische Optionen für eine lange Lebensdauer. Mit einer Lichtausbeute von 146 lm/W ist sie äußerst energieeffizient und ideal für die Regulierung der Lichtausbeute konventioneller und weniger effizienter Beleuchtungssysteme.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: Gehärtetes Glas mit Siebdruck

    Optische Winkel: 10°-Linse / 16°-Linse / 27°-Linse / 52°-Linse / 98°-Linse / Asymmetrische Linse

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK09

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Lichtquelle: Hochleistungs-LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >70

    Betriebstemperaturbereich: -30 °C / +55 °C

    Gehäusefarben: ALZ90F + MW 3004 (SCHWARZ)

    Montage: Bodenmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprolit_ng
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeFloodlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit