Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PROLIT PLUS NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT PLUS NG

Prolit Plus, das neueste Mitglied der Prolit-Flutlichtfamilie, ist ideal für alle professionellen Außenbereiche und Sportanlagen, die hohe Leistung, perfekte Lichtqualität und maximalen Sehkomfort erwarten. Mit seinem kompakten Gehäuse und optimierten technischen Spezifikationen ist Prolit Plus in vier Varianten erhältlich und erfüllt damit optimal die Beleuchtungsanforderungen von Freiflächen, Hafenterminals, Flughafenvorfeldern und Straßentunneln.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: Gehärtetes Glas mit Siebdruck

    Optische Winkel: 16°-Linse / 27°-Linse / 52°-Linse / 98°-Linse / Asymmetrische Linse

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK10

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 195 W / 261 W / 308 W / 357 W / 400 W

    Lichtquelle: Hochleistungs-LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500K / ROT

    Farbwiedergabeindex (CRI): >70

    Betriebstemperaturbereich: -30 °C / +50 °C

    Gehäusefarben: ALZ90F + MW 3004 (SCHWARZ)

    Montage: Bodenmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprolit_plus_ng
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeFloodlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika