Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - TORNADO
EAE Group

EAE Lighting - TORNADO

Die TORNADO WATERPROOF ist mit ihrer traditionellen Bauweise ideal für Projekte, die ein ausgewogenes Verhältnis von Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz erfordern. Verschiedene Lichtstrompakete und unterschiedliche Größen bieten dem Anwender Flexibilität. Neben dem vollen Schutz in Feuchträumen dank Schutzart IP66 ermöglicht sie durch ihre Aufputzmontage eine einfache Installation. Die Polycarbonat-Opalabdeckung sorgt für eine gleichmäßigere Lichtverteilung.
Spezifikation
  • Gehäuse: PC-Körper

    Diffusor: Transluzenter PC-Diffusor mit Nanooptik (hohe mechanische Festigkeit, UV-beständig)

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK08

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +40 °C

    Gehäusefarbe: RAL 7021

    Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummertornado
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeLinear Etanj
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika