Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf —Spec-Master® Marine Series

Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf —Spec-Master® Marine Series

Google-Übersetzung,
Tischplatte
  • Patentiertes uni-lok® Zwickelsystem (Patent Nr. 5.165.349): Zwickel sind in den Hutkanal eingelassen, wodurch seitliche Bewegungen reduziert werden.
  • Oberseite verstärkt mit angeschweißter Hutschiene.
  • Schallgedämmt zwischen Decke und Kanälen.
  • Marine-Gegenkante an allen vier Seiten.
  • 14 Gauge Typ 304 polierter Edelstahl. Verstellbarer Unterboden
  • 18 Gauge Typ 304 Edelstahl.
  • Zwickel an jeder Ecke verschweißt.
  • Robustes Marine-Edge-Design. Beine – Durchmesser 1-5/8" (41 mm).
  • 24" bis 36" (610 bis 914 mm) breite Einheiten, die 96" (2438 mm) und länger sind, werden mit sechs Beinen oder mehr geliefert. 48" (1219 mm) breite Einheiten, die 72" (1829 mm) und länger sind, werden mit sechs Beinen geliefert oder mehr.
  • Schwerer Edelstahl.
  • 1" (25 mm) verstellbare Edelstahlfüße.

Optionen / Zubehör
  • Schublade
  • Sperren
  • Rollen
  • Geschossfüße aus Edelstahl
  • Überregale
  • Duplex-Steckdosen
  • Topfregal
  • Waschbecken
  • Zusätzlicher Unterboden
  • Stabilisatorstange (für 30"- und 36"-breite Tische)
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg10_41d
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeWorktables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit