Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Spec-Master® Series

Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Spec-Master® Series

Google-Übersetzung,
Tischplatte
  • Patentiertes uni-lok® Zwickelsystem (Patent Nr. 5.165.349): Zwickel sind in den Hutkanal eingelassen, wodurch seitliche Bewegungen reduziert werden.
  • Oberseite verstärkt mit angeschweißter Hutschiene.
  • Schallgedämmt zwischen Decke und Kanälen.
  • 1-1/2" (38mm) 90° Heckkrümmung mit Radius am Schnittpunkt.
  • 1-5/8" (41 mm) Durchmesser, 180° Rollkante an der Vorderseite. Die Enden sind um 90° nach unten gedreht, um bei Bedarf eine bündige Installation zu ermöglichen.
  • 14 Gauge Typ 304 polierter Edelstahl. Verstellbarer Unterboden
  • Schwerer Edelstahl.
  • Zwickel an jeder Ecke verschweißt.
  • Hochbelastbare Marinekante. Beine – Durchmesser 1-5/8" (41 mm).
  • Einheiten mit einer Länge von 96" bis 120" (2438 bis 3048 mm) werden mit sechs Beinen geliefert; Einheiten 132" und 144" (3353 und 3658 mm) werden mit acht Beinen geliefert.
  • Schwerer Edelstahl.
  • 1" (25 mm) verstellbare Edelstahlfüße.

Optionen / Zubehör
  • Schublade
  • Sperren
  • Rollen
  • Geschossfüße aus Edelstahl
  • Überregale
  • Duplex-Steckdosen
  • Topfregal
  • Waschbecken
  • Zusätzlicher Unterboden
  • Stabilisatorstange (für 30"- und 36"-breite Tische)
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg10_48c
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeWorktables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA