Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Tubular Base —Spec-Master® Series
Google-Übersetzung,
Tischplatte
Oberseite verstärkt mit angeschweißter Hutschiene.
Schallgedämmt zwischen Decke und Kanälen.
1-1/2" (38mm) 90° Heckkrümmung mit Radius am Schnittpunkt.
1-5/8" (41 mm) Durchmesser, 180° Rollkante an der Vorderseite. Die Enden sind um 90° nach unten gedreht, um bei Bedarf eine bündige Installation zu ermöglichen.
Einheiten mit einer Länge von 96" bis 120" (2438 bis 3048 mm) werden mit sechs Beinen geliefert; Einheiten 132" und 144" (3353 und 3658 mm) werden mit acht Beinen geliefert.
Patentiertes uni-lok® Zwickelsystem (Patent Nr. 5.165.349): Zwickel sind in den Hutkanal eingelassen, wodurch seitliche Bewegungen reduziert werden.
Schwerer Edelstahl.
Verzinkte Zwickel.
1" (25 mm) verstellbare Edelstahlfüße.
Optionen / Zubehör
Schublade
Sperren
Rollen
Geschossfüße aus Edelstahl
Überregale
Duplex-Steckdosen
Topfregal
Waschbecken
Zusätzlicher Unterboden
Stabilisatorstange (für 30"- und 36"-breite Tische)