Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cool Trough® Water Tempering Systems

Cool Trough® Water Tempering Systems

Google-Übersetzung,

Abschnitt 701.7 des International Plumbing Code schreibt vor, dass Wasser, das in ein Entwässerungssystem eintritt, 140 °F nicht überschreiten darf, was Probleme mit PVC-Rohren und andere Sicherheits- und Umweltprobleme verursachen könnte. Der Cool Trough® ist so konzipiert, dass er den Temperatursensor bei 130 ˚F aktiviert und das Mischventil bei 120 ˚F abschaltet, wodurch Wasser nur bei Bedarf verwendet wird.
Viele Einrichtungen, die Geräte wie Boiler, Luftbefeuchter, Sterilisatoren und kommerzielle Geräte verwenden, produzieren typischerweise Abwasser mit über 140 °F. Das Wasser muss gekühlt oder „temperiert“ werden, bevor es in die Abflussleitungen gelangt. Der Betrieb des Cool Trough® erfordert keine zusätzlichen Schritte für den Bediener. Es generiert nur wirtschaftliche Vorteile, indem es die Lebensdauer des Entwässerungssystems verlängert.
Da das Ventil mechanisch betätigt wird, ist auch kein elektrischer Anschluss erforderlich, was bedeutet, dass ein Ausfall elektrischer Komponenten ausgeschlossen ist.
Schließen Sie eine Kaltwasserleitung an das mitgelieferte Absperrventil an, und der Schutz Ihrer Abflussleitungen ist gewährleistet.

Zur Verwendung in (aber nicht beschränkt auf):
Lebensmittelproduktion
wird bearbeitet
Produktionsstätten
Gewerbliche Küchen

Design- und Konstruktionsmerkmale

  • Eingebautes Gefälle zum Abfluss gewährleistet eine vollständige Entwässerung.
  • Aushebegitter erhältlich in rutschfestem grauem Fiberglas oder Edelstahl.
  • Ablauf mit 76 mm (4˝) Durchmesser und abnehmbarem Sieb im Korbstil.
  • Kein elektrischer Anschluss erforderlich.
  • Das mitgelieferte Absperrventil nimmt eine 1-Zoll-Wasserleitung auf *.
  • Unterdruckventil – enthält zwei Rückschlagventile.
  • Ankerclip aus Edelstahl.
  • 14-Gauge-Zugangsfach aus Edelstahl.
  • Tröge sind in Breiten von 305 bis 610 mm (12˝ bis 24˝) erhältlich.
  • Längen von 18˝ bis 120˝ (457 bis 3048 mm) erhältlich.
  • Spritzschutzwannen erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg8138
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeFloor Troughs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-01
  • Editionsnummer2
Links
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung11 40 00
  • Format2014TitelFoodservice Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 00
  • OmniClassTitelFood Service Equipment and Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA