Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
Container C-BOX
    Archiviert

    Container C-BOX

    4.0 von 5 Sternen4.0(25 Bewertungen)

    Mit der rahmenlosen C-BOX können Sie problemlos mehr Platz in Ihrem Badezimmer für die Aufbewahrung von Gegenständen wie Shampoos und anderen Produkten schaffen. Diese Wandnische besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Unsere Wandnischen sind einfach zu installieren und wurden nach den hohen Qualitätsstandards der ESS entwickelt.

    Spezifikation
      • Abmessung; 150x300, 300x300, 600x300 mm
      • Einbautiefe; Nur 100 mm
      • Anwendung; Nass- und Trockenbau
      • Anwendung; Neubau und Sanierung
      • Material; Edelstahl gebürstet
      • Lösung; Bietet unsichtbare und platzsparende Lösung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontainer_c-box
    • ProduktfamilieContainer by ESS
    • ProduktgruppeWall niche C-BOX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • ETIM-CodeEC011801
    • ETIM-NameModule sanitary accessories
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit