Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
model EVMG-E_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVMG-E_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Google-Übersetzung,
■Verwendung ①Industriewasser ②Kalt-/Warmwasserzirkulation ③Kesselspeisewasser ④Kühlmittel ⑤Reinigung usw. ■Merkmale ①Standardtyp, der Edelstahl SUS304 und Gusseisen für die benetzten Teile kombiniert. ②Alle Modelle verwenden eine Patronen-Gleitringdichtung, sodass die Wellendichtung gewartet werden kann, ohne den Pumpenabschnitt zu zerlegen. ③Bei Modellen mit einer Leistung von 5,5 kW oder mehr werden Distanzkupplungen verwendet, sodass die Wellendichtung gewartet werden kann, ohne den Motor zu entfernen. ④Da sie vertikal ist, beträgt die Installationsfläche etwa 1/5 der einer horizontalen mehrstufigen Pumpe. ⑤Die Pumpe kann zerlegt und zusammengebaut werden, ohne die Saug- und Druckleitungen zu trennen. ⑥Der Inline-Typ erleichtert die Installation der Rohrleitungen.
Spezifikation
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    [Suction capacity]

    Diameter 65/80mm(50Hz):-6m(20 °C

    Diameter 100mm(50Hz):-5m(20 °C

    Diameter 65/80mm(60Hz):-5m(20 °C

    Diameter 100mm(60Hz):-4m(20 °C

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade or guide vane system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    Equivalent to JIS10K, equivalent to JIS20K, equivalent to JIS30K

    [Material]

    Lower part of the casing: FC250 (bore 65mm)

    FC250/FCD400 (bore size 80mm or larger)

    Casing intermediate: SUS304

    Impeller: SUS304

    Spindle: SUS316

    Shaft sleeve :SUS304

    Liner ring: EPDM/SUS304 (bore size 65mm or less)

    : PTFE/SUS316 (bore size 80mm or larger)

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220V(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-evmg-e
  • ProduktfamiliePump
  • ProduktgruppeIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Japan