Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
model EVMS_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVMS_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Google-Übersetzung,
■Verwendung ①Trinkwasserversorgung ②Warmwasserversorgung ③Brauchwasser ④Kalt-/Warmwasserzirkulation ⑤Kesselspeisewasser ⑥Kühlmittel ⑦Reinigung usw. ■Merkmale ①Verwendung von korrosionsbeständigem SUS304 für medienberührte Teile. Entspricht außerdem dem „Leaching Performance Standard for Water Supply Equipment“ des City Water Act. ②Alle Modelle verwenden eine Patronen-Gleitringdichtung, sodass die Wellendichtung gewartet werden kann, ohne den Pumpenabschnitt zu zerlegen. ③Bei Modellen mit einer Leistung von 5,5 kW oder mehr werden Distanzkupplungen verwendet, sodass die Wellendichtung gewartet werden kann, ohne den Motor zu entfernen. ④Da sie vertikal ist, beträgt die Installationsfläche etwa 1/4 der einer horizontalen mehrstufigen Pumpe. ⑤Die Pumpe kann zerlegt und zusammengebaut werden, ohne die Saug- und Druckleitungen zu trennen. ⑥Der Inline-Typ erleichtert die Rohrleitungsinstallation.
Spezifikation
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    ※This pump complies with the Water Supply Equipment Leaching Performance Standard as defined in the Water Supply Law.

    [Suction capacity]

    Other than:-6m

    (50Hz) Port size 50...371~400L/min:-5m, 401~480L/min:-3m

    (60Hz) Aperture 32...141~160L/min:-5m

    Aperture 40...281~300L/min:-5m

    Port size 50...~400L/min:-5m, 401~440L/min:-4m, 441-500L/min:-2m

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    Equivalent to JIS10K and equivalent to JIS20K

    [Material]

    Casing: SUS304 (bottom)

    : SUS304 (interim)

    Impeller: SUS304

    Spindle: SUS304 (some models are SUS329)

    Shaft sleeve :SUS304

    Liner ring: PPS/SUS304

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220/230V(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-evms
  • ProduktfamiliePump
  • ProduktgruppeIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Japan