Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GSD4_125-315_37_A

GSD4_125-315_37_A

Google-Übersetzung,

Die GSD-Serie von EBARA umfasst standardisierte Pumpen gemäß EN 733 mit Stumpfwelle und starrer Kupplung, Gehäuse aus Gusseisen und Laufrad aus Gusseisen und Bronze. Die vielseitigen GSD-Pumpen eignen sich für zahlreiche Anwendungen und bieten deutliche Vorteile hinsichtlich Zuverlässigkeit, Effizienz und Kosteneinsparung. Sie sind geeignet für die Förderung von Reinwasser in Wohnhäusern, Gewerbebetrieben, der Landwirtschaft und der Industrie sowie für Druckerhöhungsanlagen, Heizungs- und Klimaanlagen.
Wird auch zur Bewässerung auf Bauernhöfen, in Sportzentren und in Waschanlagen verwendet.
Die GSD-SERIE ist mit einer rückseitigen Ausziehkonstruktion ausgestattet, die es ermöglicht, Motor, Kupplung, Halterung und Laufrad zu entfernen, ohne den Pumpenkörper zu beschädigen oder die Rohrleitungen zu demontieren.
Weitere technische Merkmale der GSD-Serie: Alle mit dem Wasserstrom in Berührung kommenden Komponenten sind kataphoresebeschichtet für hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer; sie verfügt über zwei austauschbare Bronze-Verschleißringe, die einen langfristig zuverlässigen Betrieb und eine hohe hydraulische Effizienz gewährleisten.
Schließlich machen die Flansche, von DN 32 bis DN 150, alle PN16, GSD zu einem Produkt, das sich für die schwersten und anspruchsvollsten Anwendungen eignet.
Die Motoren sind mit 2 oder 4 Polen, 50 Hz, der Effizienzklasse IE3 und Leistungen von 1,1 kW bis 90 kW (IE4 für 75 und 90 kW) erhältlich und können mit Wechselrichtern gekoppelt werden, um eine größere Energieeinsparung zu erzielen.

• Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
• Wasserversorgung für zivile, landwirtschaftliche und industrielle Anlagen
• Druckbeaufschlagung
• Feuerlöschsysteme
• Industrielle Flüssigkeitshandhabungssysteme
• Bewässerung für landwirtschaftliche Betriebe und Sportanlagen
• Waschsysteme

Spezifikation
  • Flow rate up to 800 m³/h

    Total head up to 150 m

    Max. working pressure 16 bar

    Max. temperature of the liquid -10°C ÷ 120°C for standard and optional EPDM versions

    -10°C ÷ 110°C for optional FPM version

    MEI > 0.4

    Poles 2 and 4

    Insulation class F

    Protection degree IP55

    Voltage Three-phase 3~230/400V ±10% (up to and including 4kW)

    Three-phase 3~400/690V ±10% (from 5.5kW and above)

Technische Spezifikation
  • Referenznummergsd4-125-315-37-a
  • ProduktfamilieStandardised end suction pumps
  • ProduktgruppeIn cast iron
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)635
  • Breite (mm)927.5
  • Tiefe (mm)591
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Nettogewicht (kg)478
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen