Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer

    Purity Bath Mixer

    Google-Übersetzung,
    ECA Reinheitsbadmischer
    Spezifikation
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Connection: G 1/2'' (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Connection type: s-shaped connections
      • Hose connection: G 1/2'' (DN15)
      • Ceramic cartridge
      • Non-return valve
      • With silencer
      • Auto/manuel fixation diverter
      • Flow rate hand shower connection: 10.5 l/min
      • Flow rate bath filler: 23.4 l/min

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer102102477HEX
    • ProduktfamilieE.C.A. Purity
    • ProduktgruppeBath Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)251
    • Tiefe (mm)169
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures