Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rita Countertop Slim Washbasin RT47

Rita Countertop Slim Washbasin RT47

Google-Übersetzung,
SEREL Rita Aufsatzwaschbecken Slim RT47 (59 cm)
Spezifikation
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 59x39cm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRT47
  • ProduktfamilieSEREL Rita
  • ProduktgruppeCountertop Washbasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialFireclay
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)11.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 45 16
  • Format2014TitelEyewash Equipment
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures