Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combison™ Uno A
Ecophon

Combison™ Uno A

Google-Übersetzung,
Als Schalldämmdecke und als Schallschutz zwischen Räumen, wenn die Trennwände nicht bis zur Leibung reichen. Auch zur Schalldämmung von vertikalen Geräuschen geeignet, die durch Belüftung, Tritte usw. erzeugt werden. Ecophon Combison Uno A hat ein freiliegendes Gittersystem. Jede Fliese ist demontierbar. Das System besteht aus Ecophon Combison Uno A-Fliesen und Ecophon Connect-Rastersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 13 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt, mit einer gebundenen Gipsplatte (13 mm) auf der Rückseite der Fliese. Die sichtbare Oberfläche ist mit einer Akutex™ FT-Beschichtung versehen und die Kanten sind grundiert. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Ecophon Connect Grid und Zubehör. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20523
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeCombison
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit