Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combison™ Uno Ds
Ecophon

Combison™ Uno Ds

Google-Übersetzung,
Als Schalldämmdecke und als Schallschutz zwischen Räumen, wenn die Trennwände nicht bis zur Leibung reichen. Auch zur Schalldämmung vertikaler Geräusche geeignet, die durch Belüftung, Tritte usw. erzeugt werden. Ecophon Combison Uno Ds wird in einem abgehängten Rastersystem installiert, wodurch eine Decke mit einem glatten Erscheinungsbild entsteht. Die abgeschrägten Kanten erzeugen eine schmale Rille zwischen jeder Fliese. Die Fliesen sind demontierbar. Das System besteht aus Ecophon Combison Uno Ds-Fliesen und Ecophon Connect-Rastersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 11 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt, mit einer gebundenen Gipsplatte (13 mm) auf der Rückseite der Fliese. Die sichtbare Oberfläche ist mit Akutex™ FT beschichtet und die Kanten sind grundiert. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Ecophon Connect Grid und Zubehör. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Das System ist patentiert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20524
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeCombison
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604