Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combison™ Duo A
Ecophon

Combison™ Duo A

Google-Übersetzung,
Als abgehängte Decke mit hoher Schallabsorption und zur Schalldämmung zwischen Räumen, wenn die Trennwände nicht bis zur Leibung reichen. Auch zur Schalldämmung von vertikalen Geräuschen geeignet, die durch Belüftung, Tritte usw. erzeugt werden. Ecophon Combison Duo A hat ein freiliegendes Gittersystem. Jede Fliese ist demontierbar. Das System besteht aus Ecophon Combison Duo A-Fliesen und Ecophon Connect-Rastersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 14 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt, mit einer gebundenen Gipsplatte (13 mm) auf der Rückseite der Fliese. Die sichtbare Oberfläche ist mit einer Akutex™ FT-Beschichtung versehen und die Kanten sind grundiert. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20525
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeCombison
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604