Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Super G™ A
Ecophon

Super G™ A

Mit Ecophon Super G A erhalten Sie eine Akustikdecke, die sich besonders für Schulflure und andere Einsatzbereiche eignet, in denen eine hohe Schlagfestigkeit erforderlich ist. Die leicht zu demontierenden Akustikdeckenplatten werden in der sichtbaren Unterkonstruktion dank eines speziellen Sicherungsprofils fest an ihrem Platz gehalten. Das Ecophon Super G A System besteht aus den Akustikdeckenplatten sowie der dazugehörigen Ecophon Connect Unterkonstruktion nebst Connect Sicherungsprofil oder Clips. Sein Gesamtgewicht beträgt ca. 3-4 kg/m². Die Akustikdeckenplatten sind aus Glaswolle hergestellt, wobei die sichtbare Oberfläche aus besonders widerstandsfähigem Glasfasergewebe besteht. Die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen und die Kanten sind unbehandelt. Die Unterkonstruktion ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Damit die System-Qualität erreicht wird, müssen die Platten in Kombination mit Ecophon Connect (samt Zubehör) montiert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20548
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeSuper G
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit