Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Lp

    3.0 von 5 Sternen3.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ecophon Focus™ Lp hat ein halb verdecktes Rastersystem und wird verwendet, um die Richtung in einem Raum hervorzuheben. Es gibt eine breite Lücke zwischen den Fliesen in der betonten Richtung und eine schmale Lücke in der anderen. Ecophon Focus™ Lp ist ein Patentsystem mit scharfen Kanten und gut definiert. Das System besteht aus Standardfliesen Focus™ Lp in 600 oder 300 mm Breite und Focus™ Lp Technical Fliesen in Breiten von 150, 300 oder 600 mm. Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ FT-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind bemalt. Mit den Technikplatten werden Flächen für technische Installationen wie Leuchten, Lüftung, Sprinkler, Rauchmelder, Lautsprecher etc. geschaffen. Die exakte Breite (148, 298 oder 598 mm) wird den marktüblichen Leuchtengrößen angepasst. Die Fliesen- und Connect™-Gittersysteme ergeben ein ungefähres Gewicht von 3-4 kg/m2 für das System. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Connect™ Grid und Zubehör.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-lp
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels