Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoSmart POU 3.5 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart POU 3.5 Electric Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

Das Modell POU 3.5 der EcoSmart Point-of-Use-Serie bietet bedarfsgerechtes und endlos heißes Wasser für Handwaschanwendungen mit einem Waschbecken und eignet sich perfekt für Badezimmer, Bartresen, Büros, Freizeitfahrzeuge und Remote-Anwendungen. Sowohl die Modelle POU 3.5 als auch POU 6 sind nicht thermostatisch und verfügen über Digitalanzeigen, die die Ausgangstemperatur anzeigen. EcoSmart Warmwasserbereiter sind langlebig, kompakt und einfach zu installieren.

Nur für die Verwendung mit einem Waschbecken empfohlen.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Specification POU 3.5

    Voltage: 120
    Phase: Single
    kW: 3.5 kW
    Amperage Draw: 29 A
    Required Breaker: 30 A
    Required Wire: 1 x 10 AWG
    Connection Fittings: 1/2" NPT
    Dimensions (in.): 6"H x 11"W x 3"D
    Weight: 3.95 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 1 Year Limited

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEcoSmart-POU-Electric-Tankless-Water-Heater
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeTankless Water Heater
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Klassifizierung22 33 00
  • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA