Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURAIN HD 8” to 16”: Heavy Duty Commercial Direct Bury Application

PURAIN HD 8” to 16”: Heavy Duty Commercial Direct Bury Application

Google-Übersetzung,
Die selbstreinigenden PURAIN-Einlaufvorfilter bieten dank exklusiver, von INTEWA patentierter hydraulischer Sprungtechnologie eine maximale Regenwassernutzung. PURAIN-Filter eignen sich auch für Grauwasseranwendungen. Bei Regenwassernutzung fangen sie selbst bei hohen Niederschlagsmengen (97 % des Regens fallen bei geringem Durchfluss) jeden einzelnen Tropfen auf. Bei Grauwassernutzung wird das Filtersieb mithilfe einer Rückspüldüse automatisch gereinigt. PURAIN-Filter sind mit Anschlussgrößen von 4" (DN100) bis 16" (DN400) erhältlich und können direkt im Erdreich, in einem Tank oder extern montiert werden. Bei PURAIN-Filtern fließt das einströmende Wasser durch ein trapezförmiges Edelstahlsieb in den Behälter. Ablagerungen sammeln sich in einer Vertiefung hinter dem Sieb, bis sie bei Starkregen durch den hydraulischen Sprung zum Überlauf gespült werden.
Spezifikation
  • The PURAIN HD line is designed for underground installation with a vehicle rating up to 60 tons. These filters are accessible with conventional manhole lids and concrete rings, and they are sized for pipe diameters of 8”, 12”, & 16” SDR 35 PVC.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurain-hd-8-to-16-heavy-duty-commercial-direct-bury-application
  • ProduktfamiliePURAIN
  • ProduktgruppeHeavy Duty Commercial Direct Bury Applicatio
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_97_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGrey water reclamation systems
  • OmniClassNummer23-27 55 11 11
  • OmniClassTitelWater Filters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit