Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAINMASTER FAVORIT 55 and 70-SC DUPLEX

RAINMASTER FAVORIT 55 and 70-SC DUPLEX

Google-Übersetzung,
Die RAINMASTER® Favorit SC Modelle sind mit einem hocheffizienten Motor in Kombination mit fortschrittlicher Frequenzumrichtertechnologie ausgestattet, was eine optimierte Energienutzung und überlegene Leistung gewährleistet.
Spezifikation
  • For higher flow applications where operational redundancy is required, the speed-controlled RAINMASTER® Favorit SC Duplex pumps can be configured in parallel operation. The RAINMASTER® units are interconnected via a data cable, enabling direct communication and coordinated control. Each Favorit SC unit operates in tandem and separately with programmed alternating control. Conventional multi-pump configurations generally rely on a single central control system and a shared backup connection in which a component failure can result in the loss of water service to the building. In contrast, the RAINMASTER® Favorit SC design eliminates this single point of failure: if one unit becomes inoperative, the remaining unit continues to function independently, maintaining uninterrupted supply. This setup provides enhanced reliability, fault tolerance, and operational security in critical applications.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrainmaster-favorit-55-and-70-sc-duplex
  • ProduktfamilieRAINMASTER
  • ProduktgruppeFavorit SC Duplex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_97_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGrey water reclamation systems
  • OmniClassNummer23-27 55 11 11
  • OmniClassTitelWater Filters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit