Überblick
Die Lautsprecher und Lautsprecher-Stroboskope der Genesis LED GCS-Serie vereinen eine hohe Ausgangsleistung mit einem schlanken, flachen Design und energieeffizienter Technologie, die sie kostengünstiger in Installation und Betrieb macht. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Netzteile, Notstrom und Batterien. Diese neuen Geräte wurden im Hinblick auf Energieeffizienz und Lebenssicherheit entwickelt.
Die Lautsprecher verfügen über wählbare Leistungsabgriffe, während die Lautsprecher-Stroboskope es ermöglichen, sowohl die Wattleistung als auch die Lichtausgangspegel vor Ort zu konfigurieren. Beide Einstellungen bleiben gut sichtbar
— auch nach der endgültigen Installation. Die Lautsprecher sind auch für 25 V und 70 V und Spannung in einem einzigen Modell mit einem vor Ort wählbaren Schalter geeignet. All diese Flexibilität ermöglicht eine einfache Feinabstimmung der Geräte auf genau die Leistung, die sie benötigen. Alle Genesis-Lautsprecher enthalten einen DC-Sperrkondensator, um die elektrische Überwachung des Audioverteilungsschaltkreises zu ermöglichen.
Die Genesis LED GCS-Serie verwendet hocheffiziente Optiken in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein hochgradig kontrolliertes und effizient fokussiertes Lichtverteilungsmuster im Austausch für einen geringeren Strombedarf zu liefern. Strobe-Funktion vor Ort wählbar 15, 30,75,
oder 115 cd Lichtleistung..
Im Vergleich zu Blitzgeräten vom Xenon-Typ bieten die Geräte der Genesis LED GCS-Serie eine stark reduzierte Stromaufnahme, was Vorteile in Form von längeren Stromkreisen, mehr Geräten pro Stromkreis, kleinerem Drahtquerschnitt und geringeren Stromversorgungsmengen für eine Installation bietet. Sie sind auch abwärtskompatibel mit älteren Blitzen, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte ersetzen müssen, um auf die neue LED-Technologie aufzurüsten. Tatsächlich können GCS-Blitze auf demselben Schaltkreis gemischt und im selben Sichtfeld wie Xenon-basierte Blitze verwendet werden. Dies macht die Genesis LED GCS-Serie ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.
Vor Ort konfigurierbare Tonausgabepegel bieten die Flexibilität, die moderne Lebenssicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis-LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitze auf kompatiblen NAC-Schaltkreisen synchronisiert hält, um die Anforderungen von NFPA 72 zu erfüllen. Sie erfüllen auch die NFPA- und UL-520-Hz-Anforderungen für Schlafbereiche, wodurch sie sich ideal für Neubauten oder Nachrüstungen eignen.
Die Lautsprecher der GCS-Serie erzeugen eine gestochen scharfe, klare Sprachausgabe, die über große Bereiche hinweg gut verständlich ist. Im Notfall ist die Verständlichkeit entscheidend für die Lebenssicherheit. Den Inhalt der Nachricht zu verstehen ist genauso wichtig wie zu wissen, dass ein Notfall vorliegt. Die Verständlichkeit wird im Sprachübertragungsindex gemessen und alles über 0,76 gilt als ausgezeichnet. Die Lautsprecher der GCS-Serie liefern Audio mit einem STI von 0,81, um sicherzustellen, dass die Botschaft klar ist.
Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem Geräte der GCS-Serie glänzen. Die universelle raumseitige Verdrahtungsplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Prüfung des Durchgangs mit der mitgelieferten Diagnoseprüfleiste. Die Geräte der GCS-Serie können dann einfach eingerastet werden, mit der Gewissheit, dass die Verdrahtung korrekt ist. Die innovativen Under-Cover-Diagnosetestpunkte bieten einen einfachen Zugang zum Testen der Geräteschaltkreise im montierten Zustand.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |