Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
    Eemax
    Archiviert

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3/4” NPT water connectors for easy flex hose installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 17” x 17” x 3.75”

    • 99.8% energy efficient

    Spezifikation
    • Size: 17”H x 17”W x 3.75”D

      Weight: 13.75 lbs.

      Rated Pressure: 25psi minimum; 150psi maximum

      Certifications: ETL Listed to UL 499 and CSA

      Unique Features: Solid, hand-welded exchanger NPT adapters included

      Standard Temp Settings: 120°F (Adjustable 80-140°F) 

      Max Flow Rate: 7 GPM @ 60psi

      Turn-On: 0.3 GPM

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereemax-ha024240
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeInstantaneous Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17
    • Breite (Inches)17
    • Tiefe (Inches)3.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
    • Klassifizierung22 33 13
    • Format2014TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 11
    • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit