Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST®-L Secure
Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST®-L Secure
Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST®-L Secure
Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST®-L Secure
    EFAFLEX
    Archiviert

    Schnelllauf-Spiraltor EFA-SST®-L Secure

    EFA-SST®-L Secure - das weltweit sicherste Schnelllauftor

    EFAFLEX bietet als erster Hersteller der Welt ein patentiertes und einbruchhemmendes Schnelllauftor in der Resistance class RC4 (Widerstandsklasse) an. Es kann maßgeblich dazu beitragen, den Schutz Ihrer Mitarbeiter, Ihres Gebäudes und Ihrer Sachwerte zu erhöhen. Trotz der hohen Sicherheit bleiben Ihre täglichen Arbeitsabläufe schnell und effizient.

    Spezifikation
    • Automatisches Verriegeln bei jedem Schließvorgang, Öffnen bis zu 1,0 m/s, bis zu 250.000 Lastwechsel p.a., Getestet und zertifiziert vom IFT Rosenheim, Tor-Lichtgitter (EFA TLG), Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-spiral-door-efa-sst-l-secure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5000
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorset systems
    • Klassifizierung08 34 53
    • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13
    • OmniClassTitelMetal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit