Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waterproof Devices
Waterproof Devices
Waterproof Devices
Waterproof Devices
Waterproof Devices
Waterproof Devices
    EFAPEL

    Waterproof Devices

    Google-Übersetzung,

    Die Serie 48 WATERPROOF gewährleistet einen Schutzgrad von IP65 für elektrische Installationen in nassen und staubigen Räumen.
    Die aus technischem Thermoplast (stoßfest) hergestellte Serie 48 WATERPROOF ist die beste Lösung für die Installation in Garagen, Gärten, Schwimmbädern, Industrieräumen usw.

    Spezifikation
    • Control Devices

      10 A - 250 V~ Screw connection. It allows the usage of rigid and flexible cable.
      Pilot Light. In accordance with IEC/EN 60669-1 Standard, tested according to 19.3

      Energy Sockets

      Schuko and French Sockets -  16 A - 250 V ~ Screw connection. In accordance with IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) and NF C 61-314 (French) Standards Energy Sockets: Single, Double Vertical and Horizontal Variety of Functions: Control Devices, Blinds Control, Energy Sockets, etc. Draining Holes: All the products of the WATERPROOF 48 Series have two pre-drilled draining holes. Depending on the mounting position of the product, the draining hole pointing to the lower part of the base must be open.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwaterproof-devices
    • ProduktfamilieMechanisms
    • ProduktgruppeWaterproof devices
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • ETIM-CodeEG000013
    • ETIM-NameDomestic switching devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Nordamerika