Unique ref.: | efgarchie_chair_sledge_base |
---|---|
Marke: | EFG |
Produkt Familie: | Furniture |
Produkt Gruppe: | Seating |
Publishing Datum: | 2018-04-26 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.efg.se/Produkter/Chairs/EFG-Archie |
---|---|
Installationsanleitung: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/efg/product/efgarchie_chair_sledge_base
Material 1: | Plastic |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Sweden |
Hergestellt in: | Sweden |
BIMobject Kategorie: | Möbel - Stühle, Hocker und Bänke |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furniture |
UNSPSC Name: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC Code: | 56 |
Uniclass 1.4 Code: | L8211 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Furniture |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-12 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Chairs, Seats And Bench Seating |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Furnishings |
OmniClass-Nummer: | 23-21 00 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Furnishings, Fixtures and Equipment Products |
CSI UniFormat II Code: | E |
CSI UniFormat II Title: | EQUIPMENT & FURNISHINGS |
Name | Wert |
---|---|
Leg Material | Metal |
Material | Plastic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Plastic |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.