Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFG Pulse Storage 1200x2A4
EFG
Archiviert

EFG Pulse Storage 1200x2A4

EFG Pulse is a new storage modular system. It is a complete range of office storage with a modern design and sleek dimensions. It is flexible and functional, flexibel and adaptable.
Spezifikation
    • Cupboards with doors or drawers, towers, open storage or sliding door cabinets.
    • Plinth, castor frame and leg frame are ordered separately.
    • Frame in veneer (B5, R5, A2) or MFC (MB, MR, ME, MV, M6, MA).
    • Shelves, partitions and backs in white MFC (MV) as standard.
    • Fronts in veneer (B5, R5, A2), MFC (MB, MR, ME, MV, M6, MA). Cupboards with doors available with lacquered fronts as well (TA, TC, TD). Pedelstals with lacquered fronts (TA, TC, TD, TE, Z4).
    • Plinth in MFC (MB, MR, ME, MV, M6, MA) or plastic (PV, PA).
    • Bail handle (24, 26, 62, 65, 69, 71, 90, Z4) or knob (24, 62, 65, 69, 71, 90, 92, Z4). Alternatively recessed cup in brushed aluminium (98) on sliding doors.
    • Metal stand (24, 62, 65, 69, 71, Z4).
    • Wheel base in metal (24, 62, Z4).
    • Doors and drawers without lock and handle are fitted with push-open function.
    • The cupboards can be fitted with key lock, code lock or RFID lock.
    • Complies with established criteria for furniture eco-labelling. Minor deviations may occur.
    • Certified by “Möbelfakta” for quality, sustainablilty and CSR.
    • Tested according to: EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074 and partly ISO 7170.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerefgpulsestorage_12002a4
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit