Butylband mit flexibler Stretch-Folie
EGOTAPE 1000 FLEXDICHTBAND ist ein kaschiertes Dichtband auf Butylkautschukbasis mit selbstklebenden, thermoplastischen Eigenschaften, welches mit einer flexiblen bis zu 300 % dehnbaren PE-Folie kaschiert ist. Die Abdichtung selbst übernimmt dabei stets die Butylmasse auf Basis der Schichtstärke der Masse. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich das Flexdichtband ausgezeichnet als Fugenband im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und wurde nach den Bewertungssystemen DGNB, LEED, BREEAM und BNB verifiziert.
EGOTAPE 1000 FLEXDICHTBAND eignet sich als Fugenband hervorragend zur Abdichtung von schwierigen u.a. runden Stellen unterschiedlicher Untergründe, wie z.B. Abdichtungsanforderungen bei Rohrabdichtungen, Fensteraussparungen oder Leitungsdurchführungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Deutschland |
Österreich |