Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
GARDA AP 200 Linear Railing
    eibho

    GARDA AP 200 Linear Railing

    Google-Übersetzung,

    Ein integriertes Glasgeländersystem für maximale Transparenz. Vollständige Integration, klare Ästhetik und hohe Tragfähigkeit für Projekte jeder Art.

    Glasgeländersystem mit Innenmontage AP 200 oder versetzter Montage AP 200 SPECIAL, beide mit einem verdeckten Basisprofil unter erhöhtem Bodenbelag oder Pflaster.

    Ideal für Projekte, bei denen von außen keine sichtbaren Profilkomponenten gewünscht sind, um maximale visuelle Klarheit zu gewährleisten.

    Spezifikation
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGARDA-AP-200-Linear-Railing
    • ProduktfamilieGARDA EIBHO by Aluvetro
    • ProduktgruppeGARDA AP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium handrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit