Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
    eibho

    GARDA LAMINATE Glass Canopies

    Google-Übersetzung,

    LAMINA ist ein hängendes Glasüberdachungssystem, das minimalistisches Design, effizienten Schutz und fortschrittliche technische Lösungen vereint.

    Mit thermisch gehärtetem Glas, präziser Glasjustierung und individuell anpassbaren Profilen garantiert es Festigkeit, Wasserdichtheit und Anpassungsfähigkeit an jedes Projekt.


    Spezifikation
      • Conforms to the Spanish Technical Building Code (CTE).
      • Maximum projection of 1300 mm for ideal coverage.
      • Quick and easy installation.
      • Ideal for: main entrances, public buildings, shops, and private homes.
      • Available thicknesses:
        • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
        • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
        • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGARDA-LAMINATE-GLASS-CANOPIES
    • ProduktfamilieGARDA EIBHO by Aluvetro
    • ProduktgruppeGARDA LAMINATE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium handrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit