Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 200 Linear Railing

    Google-Übersetzung,

    Glasgeländer mit sichtbarem Profil. Sicherheit, Design und Vielseitigkeit.

    Die Systeme GARDA SP 200 und SP 200 SPECIAL mit Abstandsbefestigungen sind Aluminium- und Glasgeländer, die für die Aufputzmontage (SP) konzipiert sind und sich ideal für Neubau-, Renovierungs- oder Restaurierungsprojekte eignen.

    Ideal für Projekte, die gut sichtbare Profile und eine einfache Integration mit anderen architektonischen Elementen erfordern.

    Spezifikation
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGARDA-SP-200-Linear-Railing
    • ProduktfamilieGARDA EIBHO by Aluvetro
    • ProduktgruppeGARDA SP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium handrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit