Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing BAR

    Google-Übersetzung,

    Vertikale Konstruktion mit umlaufendem Rahmen und vertikalen Stäben, anpassbar an Projekte, die Schutz, Belüftung und individuelle Lösungen kombinieren.

    Die Version MODULAR 2.0 mit Stäben interpretiert traditionelle Ästhetik modern und zeitgemäß. 20×20 mm starke Vertikalprofile und ein Verdrehsicherungssystem sind in einen eleganten und robusten Rahmen integriert. Eine vielseitige Lösung für Außenanwendungen oder Sicherheitselemente, bei denen partielle Transparenz und visuelle Kontinuität des Schutzes erforderlich sind.

    Optionen: Modulare Lenker SP, FS und FS Up

    Spezifikation
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


      Frame with 20×20 mm vertical bars

        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerMODULAR-2-0-BAR
      • ProduktfamilieMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • ProduktgruppeBAR
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-01-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
      • IFCClassificationGeländer
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_03
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium handrails
      • Klassifizierung05 52 00
      • Format2014TitelMetal Railings
      • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
      • OmniClassTitelRailing

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Nordamerika Südamerika Europa Afrika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit