Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Google-Übersetzung,

    Umhüllende Konstruktion mit Aluminiumpaneel und elegantem Rahmen. Privatsphäre, Widerstandsfähigkeit und hohe Individualisierbarkeit.

    Die Version MODULAR 2.0 mit Paneelen verfügt über eine Metallaußenverkleidung, die für ein kompaktes, einheitliches und modernes Erscheinungsbild sorgt. Dank der modularen Bauweise können Sie mit einzelnen Elementen arbeiten, die vormontiert und vor Ort individuell angepasst werden können.


    Optionen: Modulare Blechkonstruktionen SP, FS und FS UP


    Spezifikation
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerMODULAR-2-0-PANEL
      • ProduktfamilieMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • ProduktgruppePANEL
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-01-26
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
      • IFCClassificationGeländer
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_03
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium handrails
      • Klassifizierung05 52 00
      • Format2014TitelMetal Railings
      • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
      • OmniClassTitelRailing

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Nordamerika Südamerika Europa Afrika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit