Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture

    Google-Übersetzung,

    Extrem leichte und starke Blöcke aus Porenbeton GASBETON® ACTIVE bieten sowohl im Winter als auch im Sommer hervorragende Leistungen, um Außenwände von nZEB- und Passivgebäuden ohne zusätzliche thermische Beschichtungen zu erstellen.
    Dies ist möglich durch die Verringerung der Dichte von Porenbetonblöcken aus Porenbeton auf bis zu 300 kg/m3, wodurch ein ausgezeichneter Wert der Trockenwärmeleitfähigkeit λ10trocken: 0,070 W / mK erzielt werden kann, wobei alle wertvollen typischen Eigenschaften von Porenbeton unverändert beibehalten werden Porenbeton, echtes ökologisch nachhaltiges, atmungsaktives Material, widerstandsfähig gegen Feuer, Erdbeben und Lärm.

    SYNTETISCHE BESCHREIBUNG:
    Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Porenbeton, Wärmedämmung, Wärmeträgheit, atmungsaktiv, schalldämmend, feuerbeständig, leicht, ökologisch, umweltfreundliches Bauen, recycelbar, Ziegel, Wand, Füllung, Gehäuse, Verschluss, nicht strukturell

    Spezifikation
    • STRATIGRAPHY:
      GASBETON Active system can be used as infill for buildings, where maximum thermal comfort is desired due to very low thermal conductivity (λ10,dry = 0.07 W/mK). GASBETON Active infilling system is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 2 mm silicate colored silicate / siloxane
      • 5 mm skim plaster with “Multiraso esterni” and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 15 mm “Multicem” 
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 2 mm “Multiraso interni”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above them there are the blocks and at the top there are 15 mm of foam “Adesivo GASBETON”. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/30/36/37.5/40/45/50 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 300 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.070 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,131/0,626/0,224/0,188/0,181/0,170/0,152/0,137 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/-/45,6/47,6/48/48,6/49,7/50,6 dB
      • Fire resistance El 240 (except 5/10 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGasbeton-Active-Composite
    • ProduktfamilieAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • ProduktgruppeExternal Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAutoclaved aerated concrete
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit