Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ekovilla Smart External Wall U-0.16, REI 30/60

Ekovilla Smart External Wall U-0.16, REI 30/60

Google-Übersetzung,


Erhältlich in Finnland

Ekovilla Zellulose-Dämmung ist eine klimaneutrale Dämmung aus recycelten Holzfasern, also Recyclingpapier. Ekovilla eignet sich sowohl für Neubau als auch für Sanierung.

Eine mit Ekovilla-Dämmung gedämmte Wand ist energieeffizient, brandsicher und hochgradig schalldämmend.

-U-Wert 0,17 W/m2K

-REI 30/60

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)

Produkteigenschaften von Ekovilla (Wandspray):

- Dichte 35-40 kg/m³

- Wärmeleitfähigkeit λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Luftwiderstand AFr10

- Eurofire Klasse B-s2,d0

- M1 Innenraumluftklassifizierung

- GWP Fossil: 0,134 kgCO2e/m2 ​​​​(R=1)

- Biogenes GWP: -1,36 kgCO2e/kg (R=1)

- GWP Gesamt: -1,22 kgCO2e/kg (R=1)

Spezifikation
  • LAYERS

    1. Exterior cladding 25x125 — 25 mm
    2. Ventilation gap, 2x22x100 c600 — 44 mm
    3. Wood fiber board— 25 mm
    4. Stud 48x198 c600, EKOVILLA — 198 mm
    5. EKOVILLA Smart X / Smart X Pro
    6. Horizontal battens 48x48 c600 + Ekovilla Slab— 48 mm
    7. Gypsum board— 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resitance— REI 60 

    Airborne sound insulation, Rw — Rw 46 dB 

    U-value — 0.16 [W/(m²·K)]

Technische Spezifikation
  • Referenznummerekovilla-smart-external-wall-u-016-rei-30-60
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFinland
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland