Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

Outwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

3.4 von 5 Sternen3.4(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der I-Frame von Ekstrand ist eine Konstruktion, die den Rahmen in die Wand integriert. Mit dem I-Frame erhalten Sie eine einfache und minimalistische Umgebung, perfekt für stilvolle Innenräume.

Der I-Rahmen ist eine Weiterentwicklung des beliebten und bewährten PS-Rahmens von Ekstrand. Sein sichtbares Profil ist identisch mit dem PS-Rahmen. Der I-Rahmen wurde entwickelt, um ein integrierter Teil der Wand zu sein. Es ist komplett aus Holz gefertigt und hat verdeckte, verstellbare Scharniere von hoher Qualität. Der I-Rahmen ist eine Option, die für jede Innentür aus dem TYP 1-Sortiment von Ekstrand erhältlich ist.

Spezifikation
  • The outer dimensions of the I-frame are 936x2113 mm for standard M9x21 (825x2040 mm door leaf). It is intended for concealed mounting in a 118 mm wall consisting of 70 mm rule and surface layer of plasterboard on OSB board. Delivered as standard with comfort-enhancing and sound-absorbing sealing strip.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeri-frame-out
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeInterior Doors
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2113
  • Breite (mm)936
  • Tiefe (mm)118
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003535
  • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit