Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)
Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)

    Electrolux 60cm Inox Experience Wall Hood with Artificial Intelligence and High Suction Power (CE6TF)

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit der 60 cm großen Wandhaube Experience CE6TF erleben Sie dank der künstlichen Intelligenz von Hob2Hood ein einzigartiges Erlebnis in der Küche. Finden Sie es heraus!

    Die 60 cm große Inox Experience-Wandhaube mit künstlicher Intelligenz und hoher Saugleistung (CE6TF) von Electrolux wurde mit Technologien entwickelt, die Ihr Kocherlebnis vereinfachen und gleichzeitig maximale Saug- und Filtereffizienz beibehalten.

    Die hohe Saugkraft sorgt für eine hohe Leistung beim Auffangen von Rauch und Fett während der Zubereitung Ihrer Rezepte. Sie erneuert die Luft in weniger als 2 Minuten¹ und hält die Küche effektiv und sicher für Ihre ganze Familie frei von unerwünschten Gerüchen.

    Um das Erlebnis bei der Zubereitung von Rezepten zu optimieren, können Sie auf die künstliche Intelligenz Hob2Hood zählen, eine großartige Innovation von Electrolux, die die Dunstabzugshaube automatisch mit dem Kochfeld² verbindet und so für ein differenziertes und sorgenfreies Erlebnis sorgt, da das System die Nutzung des Kochfelds und die Anzahl der verwendeten Zonen erkennt und die Dunstabzugshaube automatisch einschaltet und konfiguriert.

    Wenn Sie die Funktionen der Haube manuell anpassen möchten, ist diese Aufgabe dank des Full Touch Panels mit wenigen Berührungen ganz einfach.

    Filter sind für die Funktionalität einer Dunstabzugshaube unerlässlich. Wenn sie im Luftreinigermodus installiert ist, zeigt die Filterwechsel-LED an, dass der Filter ausgetauscht werden muss, und sorgt so für eine bessere Produktleistung.

    Schaffen Sie eine gemütliche Atmosphäre für gemeinsame Momente und verfeinern Sie Ihre Rezepte mit dem LED³-Licht, das die natürlichen Farben der Speisen bewahrt – perfekt, um Fotos Ihres Gerichts mit Freunden und Familie zu teilen.

    Das Design aus gebürstetem Stahl kombiniert die beste Widerstandsfähigkeit von gebürstetem Stahl mit der Leichtigkeit von Glas und verleiht Ihrer Küche Eleganz und Raffinesse.

    Mit ihrer tadellosen Verarbeitung ist die Haube zugleich ein dekoratives Element, das den Raum verschönert.

    Um die Verwendung noch einfacher zu gestalten, verfügt er über eine 2-in-1-Funktion, mit der Sie zwischen den Modi Abluft und Luftreinigung wechseln können.

    Als Abluftgerät leitet es Gerüche nach außen und als Luftreiniger filtert es die Luft und gibt sie frei von Verunreinigungen in den Raum zurück. Dies gibt Ihnen mehr Flexibilität und Vielseitigkeit.

    Ein weiteres Highlight der Dunstabzugshaube ist die doppelte Filterung. Die herausnehmbaren Aluminiumfilter können bis zu 75 %⁴ Fett aufnehmen und zurückhalten und sind zudem spülmaschinenfest. Und der Aktivkohlefilter hält Ihre Küche frei von unerwünschten Gerüchen.

    Für noch mehr Zweckmäßigkeit bietet die Haube 3 Geschwindigkeiten, die je nach Bedarf eingestellt werden können. Wählen Sie zwischen niedriger, mittlerer und hoher Geschwindigkeit, was die Steuerung je nach der im Raum vorhandenen Rauch- und Geruchsmenge erleichtert.

    Darüber hinaus sorgt die Timerfunktion dafür, dass die Electrolux CE6TF Wandhaube nach dem Kochen noch eine Weile in Betrieb bleibt und sich dann automatisch abschaltet. Für eine effektivere Lufterneuerung in der Küche

    ¹Tests durchgeführt nach IEC 61591 in einer 10m² großen Küche mit einer Deckenhöhe von 2,5m, die je nach Raum variieren kann.

    ²In Verbindung mit Electrolux-Kochfeldern mit demselben Hob2Hood-Konnektivitätssystem: IE60P, IE80P, IE6SF und IE8FB.

    ³Interne Tests zum Vergleich einer 6000 K-LED-Glühbirne mit einer 3000 K-LED-Glühbirne von Electrolux.

    ⁴Ergebnisse aus internen Tests nach IEC 61591

    Spezifikation
    • High suction power:

      Efficiency in capturing smoke and grease during the preparation of recipes. Your kitchen is free of smoke and undesirable odors with air renewal in less than 2 minutes.

      Hob2Hood Artificial Intelligence:

      Provides a differentiated cooking experience in conjunction with Electrolux cooktops (which have the same system). The system identifies the use of the cooktop, the number of zones in use, and automatically turns on and configures the hood.

      Full touch panel:

      with white LED, has a differentiated and more intuitive interface, providing better performance and user experience.

      Filter change LED:

      Signals the need to change the filter, ensuring better product performance, when the hood is installed in purifier mode.

      LED light:

      For greater clarity and visibility when preparing food.

      Brushed steel design:

      Delivers elegance and sophistication to your kitchen.

      2 in 1 function:

      Switch between extractor and purifier modes for greater flexibility and versatility of use.

      Double filtration:

      Removable and dishwasher-safe aluminum filters that capture and retain up to 75% of grease. Activated charcoal filter keeps your kitchen free of unwanted smells.

      3 speeds:

      Low, medium and high to adjust according to your use. Adjust according to your recipe, ensuring greater efficiency from your hood.Timer function:

      When activated, it causes the hood to remain in operation for a while after cooking and to switch off automatically. Provides more effective air renewal in the kitchen.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCE6TF
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeHoods
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)598
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)9.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • ETIM-CodeEC000655
    • ETIM-NameCooker hood
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen extractor hoods
    • OmniClassNummer23-21 23 43 11
    • OmniClassTitelResidential Range Hoods

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien