Die 90 cm große Wandhaube CE9TF Experience bietet Ihnen dank der künstlichen Intelligenz von Hob2Hood ein einzigartiges Erlebnis in der Küche. Finden Sie es heraus!
Die 90 cm große Inox Experience-Wandhaube mit künstlicher Intelligenz und hoher Saugleistung (CE9TF) von Electrolux wurde mit Technologien entwickelt, die Ihr Kocherlebnis vereinfachen und gleichzeitig maximale Saug- und Filtereffizienz beibehalten.
Die hohe Saugkraft sorgt für eine hohe Leistung beim Auffangen von Rauch und Fett während der Zubereitung Ihrer Rezepte. Sie erneuert die Luft in weniger als 2 Minuten¹ und hält die Küche effektiv und sicher für Ihre ganze Familie frei von unerwünschten Gerüchen.
Um das Erlebnis bei der Zubereitung von Rezepten zu optimieren, können Sie auf die künstliche Intelligenz Hob2Hood zählen, eine großartige Innovation von Electrolux, die die Dunstabzugshaube automatisch mit dem Kochfeld² verbindet und so für ein differenziertes und sorgenfreies Erlebnis sorgt, da das System die Nutzung des Kochfelds und die Anzahl der verwendeten Zonen erkennt und die Dunstabzugshaube automatisch einschaltet und konfiguriert.
Wenn Sie die Funktionen der Haube manuell anpassen möchten, erleichtert Ihnen das Full Touch Panel diese Aufgabe mit nur wenigen Berührungen.
Filter sind für die Funktionalität der Dunstabzugshaube unerlässlich. Wenn sie im Luftreinigungsmodus installiert ist, zeigt die Filterwechsel-LED an, dass der Filter ausgetauscht werden muss, und sorgt so für eine bessere Produktleistung.
Schaffen Sie eine gemütliche Atmosphäre für gemeinsame Momente und verfeinern Sie Ihre Rezepte mit dem LED³-Licht, das die natürlichen Farben der Speisen bewahrt – perfekt, um Fotos Ihres Gerichts mit Freunden und Familie zu teilen.
Das Design aus gebürstetem Stahl kombiniert die beste Widerstandsfähigkeit von gebürstetem Stahl mit der Leichtigkeit von Glas und verleiht Ihrer Küche Eleganz und Raffinesse.
Mit ihrer tadellosen Verarbeitung ist die Haube zugleich ein dekoratives Element, das den Raum verschönert.
Um die Verwendung noch einfacher zu gestalten, verfügt er über eine 2-in-1-Funktion, mit der Sie zwischen den Modi Abluft und Luftreinigung wechseln können.
Als Abluftgerät leitet es Gerüche nach außen und als Luftreiniger filtert es die Luft und gibt sie frei von Verunreinigungen in den Raum zurück. Dies gibt Ihnen mehr Flexibilität und Vielseitigkeit.
Ein weiteres Highlight der Dunstabzugshaube ist die doppelte Filterung. Die herausnehmbaren Aluminiumfilter können bis zu 75 %⁴ Fett aufnehmen und zurückhalten und sind zudem spülmaschinenfest. Und die Aktivkohlefilter halten Ihre Küche frei von unerwünschten Gerüchen.
Für noch mehr Zweckmäßigkeit bietet die Haube 3 Geschwindigkeiten, die je nach Bedarf eingestellt werden können. Wählen Sie zwischen niedriger, mittlerer und hoher Geschwindigkeit, wodurch sich die Rauch- und Geruchsmenge im Raum leichter kontrollieren lässt.
Darüber hinaus sorgt die aktivierte Timerfunktion dafür, dass die Electrolux CE9TF-Wandhaube nach dem Kochen noch eine Weile in Betrieb bleibt und sich dann automatisch abschaltet. Dies sorgt für einen effektiveren Luftaustausch in der Küche.
¹Tests durchgeführt nach IEC 61591 in einer 10 m² großen Küche mit einer Deckenhöhe von 2,5 m, die je nach Umgebung variieren kann.
²In Verbindung mit Electrolux-Kochfeldern mit demselben Hob2Hood-Konnektivitätssystem: IE60P, IE80P, IE6SF und IE8FB.
³Interne Tests zum Vergleich einer 6000 K-LED-Glühbirne mit einer 3000 K-LED-Glühbirne von Electrolux.
⁴Ergebnisse aus internen Tests gemäß IEC 61591.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |