Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)
Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)

    Electrolux Two-in-One Induction hob with Integrated Hood (IE8CH)

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Electrolux hat ein weiteres Produkt auf den Markt gebracht, das bei der Einrichtung einer Küche den entscheidenden Unterschied ausmacht: das Induktionskochfeld mit integrierter Dunstabzugshaube. Es hat nicht nur ein innovatives Design, sondern eignet sich auch hervorragend zur Raumoptimierung, da es zwei Produkte in einem vereint und Ihnen Flexibilität und Gestaltungsfreiheit bietet.

    Mit bis zu 58 % weniger Installationsschritten¹ und dreifachem Platzangebot² können Sie eine Küche gestalten, die die Erwartungen Ihres Kunden übertrifft. Das neue Kochfeld bietet Ihnen die Wahl zwischen drei Installationsarten: Wand, Halbinsel und Insel. So können Sie eine offenere, einladendere und anspruchsvollere Umgebung planen.

    Besondere Merkmale für eine Küche auf dem neuesten Stand der Technik

    Mit der Double PowerBoost-Funktion garantiert das Produkt maximale Effizienz bei der Zubereitung von Speisen. Der PowerBoost des Kochfelds erreicht in kurzer Zeit die maximale Temperatur, wodurch beispielsweise Wasser doppelt so schnell zum Kochen gebracht werden kann³ und der PowerBoost der Dunstabzugshaube erneuert die Luft in weniger als zwei Minuten4.

    Die Saugkraft des Rauchs während der Rezeptzubereitung wird durch das Electrolux-Set aus zwei Kochfelddeckeln mit integrierter Dunstabzugshaube5 verbessert. Die aus Glas und Silikon gefertigten Deckel leiten den Dampf optimal in die Kochfeldhaube und sorgen so für saubere Luft in der Küche.

    Mit hoher Leistung und ohne übermäßigen Lärm sorgt es für eine angenehmere Umgebung für die Bewohner. Darüber hinaus arbeitet die AutoBreeze-Funktion weiter, bis die Luft in der Küche vollständig erneuert ist, sodass Ihre Kunden nach der Essenszubereitung entspannen und eine rauchfreie Umgebung genießen können.

    Die Auto-Funktion des 2-in-1-Kochfelds mit integrierter Dunstabzugshaube erkennt automatisch die Nutzung des Kochfelds und die Temperatur der verwendeten Induktionszonen und aktiviert und passt die Saugleistung der Dunstabzugshaube automatisch an.

    Das minimalistische Design ist ein weiteres Merkmal des neuen Kochfelds. Es folgt dem weltweiten Trend zu Geräten mit zeitgenössischer Ästhetik und ist Teil der Electrolux-Familie, deren Ziel es ist, ein wohnliches Zuhause zu schaffen, in dem sich das Produkt harmonisch in die Umgebung einfügt.

    Nachhaltigkeit

    Es ist nicht nur die Effizienz, die dieses neue Produkt auszeichnet. Die nachhaltige Induktionstechnologie des Kochfelds reduziert die CO26-Emissionen in die Umwelt um bis zu 95 % und setzt damit Umweltverantwortung und Innovation in die Praxis um.

    Das Kochfeld verfügt über einen 2-in-1-Aluminiumfilter, der mehr als 93 %7 der Fette und Verunreinigungen zurückhält, und einen Aktivkohlefilter, der in der Spülmaschine gewaschen werden kann und bis zu 2 Jahre hält8. Mit anderen Worten: eine Küche ohne unerwünschte Gerüche. Ein kritischer Punkt in einem Projekt, der jetzt leicht gelöst werden kann.

    Spezifikation
    • Benefits of the 2-in-1 Cooktop

      1. freedom and flexibility for your project: triple the space available² to plan the kitchen according to your client's style and needs. It has three installation modes: wall, peninsula and island.

      2. Double Power Boost: with maximum efficiency, it reaches the ideal temperature for recipes quickly, boiling water twice as fast³ and intensifies the power of the hood, filtering the air in less than 2 minutes4.

      3. High performance without excessive noise: quietly removes smoke and odors from the kitchen.

      4. AutoBreeze function: when you have finished cooking, it continues to renew the air in the kitchen with a low noise level, leaving the room pleasant.

      5. Auto function: automatically identifies the cooking zones being used and switches the hood on and on automatically.

      6. UniCook zone: allows both cooking zones to be used simultaneously at the same power. Ideal for larger containers such as griddles and grill plates.

      7. Two-in-one filter: captures and retains up to 93%7 of impurities and grease, leaving the kitchen free of unwanted odors. Dishwasher-safe filter that lasts up to 2 years8.

      8. Digital timer: switches off the induction zone automatically when the countdown is over and emits a beep to warn that the food is ready.

      9. Sustainable technology: cooking in a more conscious way as it helps to reduce greenhouse gases. Induction technology reduces CO26 emissions into the environment by up to 95%.

      10. Heat indicator: indicates when the cooktop surface is hot and when it is cooling down. There are three levels: In use, Keep warm and Residual heat.

      11. Automatic switch-off: switches off automatically when it identifies that the cooktop is not in use, when there is spillage on the panel or when it overheats.

      12. Pause function: When activated, the power of the cooktop and hood will be automatically reduced to the lowest operating level.

      13. Safer cooking: heats only the area where the pan comes into contact with the cooktop surface.

      14. Full touch panel: sophisticated design that offers an easy and intuitive experience.

      15. Safety lock: prevents programmed functions from being changed inappropriately during use or triggered accidentally.

      16. Intelligent sensor: recognizes when the pan is not positioned correctly or if the pan is not ideal for induction technology.

      17. Convenient to clean: the smooth, flat surface makes cleaning quick and easy.

      18. Personalized installation: you indicate in the design whether the installation is in extractor or purifier mode. More flexibility and freedom when planning.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIE8CH
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeCooktops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)205
    • Breite (mm)780
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien