Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control
Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control

    Washer 14kg Premium Care With Stainless Steel Basket, Jet & Clean And Time Control

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Premium Care 14Kg Waschmaschine LEC14 ist eine neue Art, Ihre Kleidung zu pflegen. Effiziente Reinigung und mehr Freizeit für Sie.

    Premium Care 14 kg Waschmaschine LEC14 ermöglicht es Ihnen, Ihre Zeit zu optimieren. Kontrollieren Sie die Dauer des Waschzyklus und passen Sie sie bei Bedarf über das neue digitale Bedienfeld mit Time Control-Display an, das die verbleibende Zeit des Waschzyklus anzeigt.

    Die exklusive Jet&Clean*-Technologie verdünnt Waschmittel und Weichspüler zu 100 %, hält den Spender für den nächsten Zyklus sauber und vermeidet Flecken auf Ihrer Kleidung und erneutes Waschen. Der Ultra-Flusenfilter hält 8x mehr Fusseln zurück**.

    Fast Washing Cycle optimiert automatisch die Zeit für jeden Zyklus, schont Ihre Kleidung und behält die Leistung der Waschmaschine bei. Das moderne Design ist außen kompakt und innen geräumig, groß genug, um die gesamte Kleidung Ihrer Familie oder sogar eine Queen-Size-Bettdecke zu waschen.

    * Jet&Clean ist eine exklusive Technologie von Electrolux, die den Waschmittel- und Weichspülerspender durch horizontale, direkte Wasserstrahlen reinigt.

    Interner Vergleichstest mit dem LT10B (ohne Jet&Clean), bei dem die Verteilung der Flüssigkeitseinträge in der Wäscheladung am nächsten zum Boden des Korbs nach dem Waschgang gemäß internen Tests von Electrolux überprüft wurde. Durch flüssige Eingaben erreichter Bereich von 99,99 % und Standardabweichung 0,01.

    ** Filter mit einer 8-mal größeren Innengröße im Vergleich zur Innengröße des Filters der LT12F-Waschmaschine, gemäß den internen Laborverfahren von Electrolux


    Zeitsteuerung: Optimieren Sie Ihre Zeit. Kontrollieren Sie die Waschzykluszeit und passen Sie sie bei Bedarf über das digitale Bedienfeld an.

    Exklusive Jet&Clean*-Technologie: Selbstreinigender Spender mit Jet&Clean, der den Waschmittel- und Weichspülerspender durch horizontale direkte Wasserstrahlen reinigt und 100 % der Waschmittel und Weichspüler verdünnt, wodurch der Spender für den nächsten Zyklus sauber bleibt und Flecken auf Ihrer Kleidung vermieden werden und nachwaschen. Interner Vergleichstest mit dem LT10B (ohne Jet&Clean), bei dem die Verteilung der Flüssigkeitseinträge in der Wäscheladung am nächsten zum Boden des Korbs nach dem Waschgang gemäß internen Tests von Electrolux überprüft wurde. Durch flüssige Eingaben erreichter Bereich von 99,99 % und Standardabweichung 0,01.

    Ultra Lint Filter: Exklusiver Filter zum Zurückhalten von Fusseln. Das Filterfach hält 8-mal* mehr Flusen zurück. Filter mit einer 8-mal größeren Innengröße im Vergleich zur Innengröße des Filters der LT12F-Waschmaschine gemäß den internen Laborverfahren von Electrolux

    Schnellwaschsystem: Es lebe Ihre Kleidung. Das Waschsystem optimiert den Waschzyklus automatisch und behält die gleiche Leistung in kürzerer Zeit bei, wodurch Ihre Kleidung nicht abgenutzt wird.

    Fassungsvermögen: außen kompakt und innen geräumig, groß genug, um die gesamte Kleidung Ihrer Familie oder sogar eine Queen-Size-Bettdecke zu waschen.

    Neues Design: Modern und robust. Das intuitive Panel ist grau und fest und ermöglicht eine Reinigung ohne Beschädigung.

    Spezifikation
    • Height (mm): 105.2 cm
      Gross weight: (kg) 42
      Hot water: no
      Side straps: No
      Height (packed): 105.8 cm
      Dry Clothes Capacity (Kg): 14
      Washing Cycles: Yes
      Energy Rating: A
      Consumption (Kw): 0.43
      Temperature Control: No
      Color: white
      Bleach Dispenser: Yes
      Fabric Softener Dispenser Yes
      Powder Soap Dispenser: Yes
      Liquid Soap Dispenser: Yes
      Spin efficiency (A, B, C, or E): A
      Hot Water Inlet: No
      Rinse: yes
      Sterilization: No
      Lint Filter: Yes
      Sneaker Washing Function: No
      Easy Ironing Function: No
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Stainless Steel Interior: Yes
      Width: 59.3 cm
      Width (packed): 62.8 cm
      Duvet Wash: Queen Size
      Basket Material: Stainless Steel
      Soaking: No
      Direct Drive Motor: No
      Digital Panel: Yes
      Leveling Legs: Yes
      Net weight (kg): 40
      PNC: 900941746
      Pre-Wash: No
      Depth: 66.2 cm
      Depth (packed): 70.8 cm
      Preferred Program: No
      Number of Water Levels: Yes
      Number of Washing Programs: 11
      Water reuse: Yes
      Automatic Clothes Load Sensor: No
      Silent: yes
      Wash System: Spir
      Voltage (V): 127/60
      Type: Top Load
      Spin Speeds (RPM): 630
      Washing Step Viewer: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLEC14
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeWashers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1052
    • Breite (mm)593
    • Tiefe (mm)662
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • OmniClassNummer23-21 23 47
    • OmniClassTitelResidential Combination Laundry Washer Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien