Bereiten Sie köstliche Mahlzeiten mit dem elektrischen Einbaubackofen 80L Experience mit FoodSensor (OE8EF) zu
Dieser Ofen vertraut auf die FoodSensor-Technologie, ein Thermometer, um alles perfekt zu garen, egal ob Rare, Medium oder Well Done. Der Ofen schaltet sich automatisch ab, sobald das Essen fertig ist, was es perfekt und praktisch macht, Fleisch nach Ihren Wünschen zuzubereiten.
Das Full-Touch-Panel aus Glas mit weißer LED ist raffiniert, einfach zu bedienen und ermöglicht Ihnen eine präzise Einstellung des Ofens.
Er verfügt auch über die PerfectCook360-Technologie, die mit einem versiegelten Garraum und Konvektion kombiniert wird, um Ihre Mahlzeiten gleichmäßig und 30 % schneller zu garen*.
Der versiegelte Hohlraum isoliert die Temperatur besser und verhindert Wärmeverluste mit einer Struktur mit runden Ecken. Die Konvektionsfunktion backt alles gleichmäßig, indem die heiße Luft durch einen internen Lüfter ventiliert wird, wodurch sichergestellt wird, dass der Ofen überall die gleiche Temperatur hat.
* Ergebnisse aus internen Tests
FoodSensor: Ein Thermometer misst die Innentemperatur der Mahlzeit, sodass Sie sie perfekt zubereiten können.
Full Touch Panel: Glas und weißes LED-Panel, um Ihre Interaktion und Zeitsteuerung einfach, präzise und raffiniert zu gestalten.
PerfectCook360: Technologie, die eine Sealed Cavity- und Konvektionsfunktion kombiniert, die gleichmäßig und 30 % schneller gart.
Konvektion: Backen Sie gleichmäßig, indem Sie die heiße Innenluft durch einen Ventilator zirkulieren lassen und die Temperatur homogen halten.
Sealed Cavity: Runde Ecken verhindern das Entweichen der Temperatur und halten den Ofen länger warm.
Grate and Brown: Verleihen Sie Ihren Gerichten ein perfektes und knuspriges Finish.
Verschiedene Backmodi: 5 verschiedene Backmodi, um jede Art von Mahlzeit besser zuzubereiten.
Warmhaltefunktion: Einfacheres Aufwärmen von Speisen oder Warmhalten nach der Zubereitung.
Abnehmbare Glastüren: Entfernen Sie einfach die innere Glastür zum Reinigen.
Fast Clean Emailling: emaillierte Innenveredelung zur Erleichterung der Reinigung.
Panel-Sperrfunktion: Vermeidet beispielsweise unerwünschte Interaktionen durch Kinder.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |