Electrolux Expert 18kg Schwarze Waschmaschine mit Dreifachfiltration und Powerful Jets (LEB18) Die Electrolux Expert 18kg Schwarze Waschmaschine mit Dreifachfiltration und Powerful Jets (LEB18) ist die erste Toplader-Waschmaschine mit Dreifachfiltration (filtert Flusen, Tierhaare und Mikroplastik).
Die innovative Dreifachfiltrationstechnologie , ein Alleinstellungsmerkmal dieser Waschmaschine , entfernt Flusen, Tierhaare und Mikroplastik während des Waschgangs. Für Tierbesitzer sorgt die PET PRO- Funktion dafür, dass Tierhaare im Filter zurückgehalten werden, sodass Kleidung und Textilien wie Decken und Plaids effektiv gewaschen werden können.
Die exklusive Technologie der leistungsstarken Düsen mit Dual Filter garantiert eine Reduzierung von bis zu 95 % weniger Mikroplastik, das bei jedem Waschgang entsteht und in die Umwelt gelangt.
Die kraftvollen Wasserstrahlen sparen bis zu 72 Liter Wasser pro Waschgang und reduzieren den Energieverbrauch um 8 %. Das macht die Waschmaschine umweltfreundlicher und sparsamer. Zudem reinigt das Waschen mit den kraftvollen Wasserstrahlen schonend und pflegt die Fasern mit bis zu 90 % weniger Abnutzung und bis zu 50 % weniger Ausbleichen.
Die exklusive Jet&Clean- Technologie von Electrolux nutzt kraftvolle Wasserstrahlen im Waschmittelbehälter, die Waschmittel und Weichspüler bis zu 100 %¹ verdünnen. So dringen die Wirkstoffe gleichmäßig in die Textilien ein, verhindern Fleckenbildung und machen Nachwaschen überflüssig. Zudem bleibt der Waschmittelbehälter für den nächsten Waschgang sauber.
Neben dieser hohen Effizienz ist die Waschmaschine mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die Wasser und Zeit sparen. Die automatische Fehlerprüfung erkennt mögliche Störungen und informiert Sie über das Bedienfeld der Maschine – so vermeiden Sie unangenehme Überraschungen und erleichtern die Wartung. Die intelligente Beladungssteuerung passt die Wassermenge automatisch an die Wäschemenge an, wodurch Wasserverschwendung vermieden und bis zu 35 Liter Wasser pro Waschgang eingespart werden. Das intelligente Waschsystem verkürzt zudem die Programmlaufzeiten, ohne die Waschleistung zu beeinträchtigen.
Für empfindliche Kleidungsstücke , wie zum Beispiel solche mit Spitze, Verzierungen oder auch formelle Kleidung, bietet die Electrolux-Waschmaschine das Extra-Schonprogramm an, das speziell für die Pflege empfindlicherer Stoffe entwickelt wurde und bei dem Wasserstrahlen sanft über die Kleidung zirkulieren.
Mit einem Fassungsvermögen von 18 kg und modernem Design bietet die Electrolux Waschmaschine praktischen Komfort für den täglichen Gebrauch. Sie ermöglicht das Waschen großer Wäschemengen, wie z. B. Kingsize-Bettdecken, ohne dass mehrere Waschgänge nötig sind. Ein weiterer Vorteil ist die Wasserwiederverwendungsfunktion : Das abgepumpte Wasser kann nach dem Waschen für andere Zwecke, wie z. B. das Reinigen von Böden oder Fußmatten, verwendet werden. Dies trägt zu einem ressourcenschonenderen Umgang bei und hilft, die Umweltbelastung durch das Wäschewaschen zu reduzieren.
Die Electrolux Expert 18kg Waschmaschine in Schwarz mit Dreifachfiltration und leistungsstarken Düsen (LEB18) bietet ein umfassendes und leistungsstarkes Erlebnis für Ihren Alltag.
Leistungsstarke Düsen + Doppelfilter:
Exklusive Technologie, die die Entstehung und Entsorgung von Mikroplastik während des Waschvorgangs um bis zu 95¹ reduziert.
Leistungsstarke Düsenjets:
Spart bis zu 72 Liter Wasser und 8 % Energie pro Waschgang. Bis zu 90 % weniger Verschleiß und bis zu 50 % weniger Ausbleichen.
Dreifache Filtration:
Die einzige Waschmaschine auf dem Markt mit exklusivem Dreifach-Filtersystem: Filtert Flusen, Tierhaare und Mikroplastik. Hält bis zu 6x³ mehr Flusen zurück, die nach dem Waschen an der Kleidung haften bleiben können.
Automatischer Check-up:
Es erkennt automatisch potenzielle Fehler und zeigt Alarme auf dem Bedienfeld des Produkts an.
Smart-Kleidungsniveau:
Das System erkennt automatisch den Wasserstand entsprechend der zu waschenden Wäschemenge, wodurch Verschwendung vermieden und der Wasserverbrauch um bis zu 35 Liter pro Waschgang reduziert wird.
Intelligentes Waschen:
Es verfügt über ein Waschsystem, das die Programmzeiten bei Bedarf verkürzt und gleichzeitig die Leistung aufrechterhält, um Ihre Kleidung optimal zu pflegen.
Deckel mit Dämpfung:
Dank der Soft-Close-Technologie schließt der Deckel sanft und Sie müssen sich keine Sorgen um Stöße machen.
Besonders sensibles Programm:
Dieses Programm wurde speziell für die Pflege von Kleidung mit Verzierungen, Spitze und festlicher Kleidung entwickelt. Es wäscht die Kleidung mit Wasserstrahlen, die unter dem Stoff zirkulieren, und einer sehr sanften Bewegung.
Hohe Kapazität:
Sie wäscht 18 kg Wäsche mit einer Breite von nur 66,2 cm. Sogar Kingsize-Bettdecken können gewaschen werden.
Wasserwiederverwendungsfunktion:
Dadurch können Sie das Wasser aus dem Abfluss der Waschmaschine (nach dem Waschen und Spülen) für andere Zwecke verwenden, z. B. zum Reinigen von Fußböden, Gehwegen, Bodentüchern usw.
Erweiterte Garantie:
Registrieren Sie Ihr neues Pflegegerät nach Erhalt mit dem beiliegenden QR-Code und erhalten Sie zusätzlich 12 Monate kostenlose Garantie von Electrolux. Das sind insgesamt 2 Jahre³ Garantie – wir kümmern uns um Ihr Produkt, wann immer Sie uns brauchen!
Umweltfreundliches Spülen:
Exklusives wassersparendes Spülverfahren. Spart bis zu 36 Liter Wasser pro Waschgang und verstärkt zudem die Wirkung des Weichspülers.
Vollständiges Panel:
Zeitsteuerung: Mehr Komfort und optimale Zeitersparnis. Steuern Sie die Dauer des Waschgangs und passen Sie sie bei Bedarf über die Zeitsteuerungsfunktion auf dem digitalen Bedienfeld an.
Electrolux Textilerfrischer:
Das Produkt enthält Enzyme, die Knötchenbildung und Fusselbildung bekämpfen und Ihre Kleidung auffrischen.
Reinigungsmaschine:
Die Verwendung des Electrolux Maschinenreinigers entfernt Rückstände, die durch den regelmäßigen Gebrauch der Maschine und vorherige Waschgänge entstehen. Nach der Anwendung sorgt jeder weitere Waschgang für ein Gefühl von echter Sauberkeit – frei von unangenehmen Gerüchen und Schmutz.
¹
Vergleich des Waschvorgangs einer 2 kg schweren Ladung synthetischen Materials (100 % Polyester) gemäß internem Testprotokoll im Programm „Sehr schmutzige Wäsche/ 1 normaler Spülgang/mittlere Stufe“ mit den gleichen Bedingungen im Programm „Normal mit Powerjets/umweltfreundlicher Spülgang/mittlere Stufe“.
²
Ergebnisse, die durch den Vergleich eines Waschgangs im Normalprogramm mit aktivierten Powerful Jets und Eco Rinse auf mittlerer Stufe erzielt wurden; 3 kg standardisierte Wäscheladung, Standardproben aus 100 % Baumwolle in blauer Farbe und eine Gebrauchsprobe vs. Normalprogramm, 1 normaler Spülgang unter den gleichen Testbedingungen.
³
Vergleich der Waschmaschinenmodelle LEB18 und LEV17 im Normalprogramm (ohne aktivierte Düsen, ein Spülgang, mittlere Stufe und 5 kg Baumwollbeladung) nach 3 aufeinanderfolgenden Zyklen; gemäß internem Testprotokoll.
⁴
Effizienzvergleich zwischen dem Zustand nach dem Waschen und dem Ausgangszustand einer 3 kg schweren Ladung gemischter Wäsche im Pet Pro-Programm (hohe Stufe, 4 Spülgänge). Die Fasern simulieren Tierhaare und sind gleichmäßig in der Kleidung verteilt. Die Ergebnisse können je nach Stoff- und Fellart variieren.
⁵
Vergleich eines Waschgangs im Schnellprogramm ohne Powerjets, 1 normaler Spülgang, geringe Beladungsmenge; zwei Kleidungsstücke (0,5 kg) vs. unter den gleichen Bedingungen, Smart-Stufe.
⁶
Vergleich eines Waschgangs im Normalprogramm ohne aktivierte Powerjets, Stufe Hoch, mit Eco-Spülung; 6 kg Beladung mit Standard-Baumwollgewebe (100 %) vs. unter den gleichen Bedingungen mit 1 Normalspülung.