Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
White Water Purifier
White Water Purifier
White Water Purifier
White Water Purifier

    White Water Purifier

    4.8 von 5 Sternen4.8(41 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der PA21G Electrolux Wasserreiniger wurde entwickelt, um Ihnen und Ihrer Familie ein gesünderes Leben zu ermöglichen und liefert Wasser ohne Verunreinigungen, Chlor und Gerüche. Das Mobilteil hat ein modernes Design, das sich durch das Blue Touch-Panel mit allen gut signalisierten und berührungsempfindlichen Funktionen sowie ein effizientes elektronisches Kühlsystem auszeichnet, mit dem Sie bis zu drei Temperaturen auswählen können. Mit der maximalen Bewertung von Inmetro (P1 / C1) hält der Acqua Clean Filter lange und löst eine automatische Warnung aus, wenn es Zeit zum Wechseln ist. Der PA21G Scrubber verfügt außerdem über ein flexibles Tablett, eine Portionskontrolle und einen kontinuierlichen oder kontrollierten Durchfluss, je nach Ihren Vorlieben. Moderner und effizienter Acqua Clean Filter Maximale Bewertung des National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality (Inmetro). Langlebigkeit und Praktikabilität Der Filter ist nicht nur langlebig, sondern löst auch ein automatisches Signal aus, wenn er ausgetauscht werden muss. Blue Touch Panel Gut signalisiert und modern, ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen mit leichten Berührungen zu bedienen. Drei Wassertemperaturen Aktivieren Sie nach Ihren Vorlieben und Sie können die Portionen in der Menge steuern. Flex-Tray Flexibel und einfach zu entfernen für eine einfache Reinigung.
    Spezifikation
    • Purification Stages: 2 stages (activated carbon filter, UF Ultrafiltration) Easy Filter Change: Yes Continuos Flow: Yes Saturated Filter Indicator Light: Yes Blue Touch Panel: Yes Anti-Slip Rubber Feet: Yes Ultraviolet Purifiation: No Water Cooling: Yes Wall Mounting Brackets: Yes Reservoir Capacity: 0,8 L Model: PA21G Commercial Code: 09200PBA006 Frequency: 60 Hz Weight: 5.5Kg Dimensions (Height x Width x Depth): 358x250x314 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPA21G
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppePurifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-27 57 23
    • OmniClassTitelElectronic Air Purifiers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit