Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Archiviert

    Quid_02820

    Tischleuchte mit eingebaute LED-Lampen, 15W - 1640 Lumen. Dimmbarer Treiber in der Struktur enthalten. Reflektiertes und direktes Licht. Struktur in verschiedenen Farben erhältlich: weiß, schwarz, Blattgold, Blattsilber. Andere Strukturfarben sind auf Anfrage möglich.
    Spezifikation
    • LED-Licht verfügbar in 2700K, 3000K, 4000K.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerquid-02820
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeQuid table lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit